- Izdelki
- IV0008
induktivni senzor
IV0008
IVE2020-FBKA
induktivni senzor
IV0008
IVE2020-FBKA
- Možnost izbire petih položajev zaznavnega pročelja
- Veliko območje zaznavanja za dolgotrajno delovanje
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Za uporabo pri rokovanju z materialom
- Programirljiva izhodna funkcija običajno odprto/običajno zaprto
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: IV0009 Primerjava izdelkov: IV0008 / IV0009 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 20 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 40 x 40 x 118 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 7 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 7 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 8 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 500 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 500 |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 25 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 25 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 20 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...16,2 |
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
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 258,4 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 40 x 40 x 118 |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | terminali: ...2,5 mm²; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5 |
---|