- Izdelki
- IO5009
induktivni senzor
IO5009
IOC2010-ARKG
induktivni senzor
IO5009
IOC2010-ARKG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 10 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 26 x 26 x 41 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 4,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 4 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,6 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 250 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 10 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...8,1 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto |
---|---|
Zaznavno pročelje | stran |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | 26 x 26 x 41 |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|