- Izdelki
- IN5392
induktivni senzor
IN5392
IN-3004-BPKG/2,5M/US
induktivni senzor
IN5392
IN-3004-BPKG/2,5M/US
- Pravokotno ohišje za posebej varčno shranjevanje
- Za uporabo, kjer je prostor omejen
- S prostorsko varčnim spojnikom M8
- Zelo visoka frekvenca preklopa
- Široko območje delovne temperature
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 40 x 12 x 26 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 15 |
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
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1200 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...3,25 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 1925 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 164 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiali | PBT; slepa matica: legirano jeklo |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 2,5 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|