You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. IN5268

induktivni senzor

IN5268

IN-3002-APKG/ 6m

induktivni senzor

IN5268

IN-3002-APKG/ 6m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: IN5145 Primerjava izdelkov: IN5268 / IN5145 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 2
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 40 x 12 x 26
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...55 DC
Poraba toka [mA] 15; (55 V)
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1400
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 2
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 2 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...1,6
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Ohišje kvadrasto
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] 40 x 12 x 26
Materiali PBT
Pritrdilna izvrtina
Pritezni vrtilni moment [Nm] < 0,5
Puša z navojem
Pritezni vrtilni moment [Nm] < 1,2; (ko je medeninasti vstavek v stiku z nasprotnim delom)
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²