- Izdelki
- IM0040
induktivni senzor
IM0040
IMC2015UARLA/SC/LS300BL/4,5CSA
induktivni senzor
IM0040
IMC2015UARLA/SC/LS300BL/4,5CSA
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 15 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 40 x 40 x 66 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Imunost na elektromagnetno polje; s premazom proti sprijemanju |
---|---|
Imunost na elektromagnetno polje | da |
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Zaščitni razred | I |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 5,5 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 5,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 5,5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 4,5 (140 V AC/DC) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 450 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 450 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 25 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 100 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | latch (zapah ponovnega vklopa po kratkem stiku) |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 15 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...12,1 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 3...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto |
---|---|
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiali | ohišje: PPE; zaznavno pročelje: PEI s premazom proti sprijemanju; sponka: tlačno litje cinka |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x 7/8"; kodiranje: A |