1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. II5097

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelek: II5264 – Primerjava izdelkov: II5097 / II5264
Upoštevajte vsako odstopanje od tehničnih podatkov za izbiro alternativnega izdelka in pripomočkov.

II5097

induktivni senzor

IIA3010-ANOG/V4A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

Prenos
Technische Details
Značilnosti izdelka
Električna izvedba NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 10
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...55 DC
Poraba toka [mA] 7; (24 V)
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo ne
Izhodi
Električna izvedba NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 400
Preklopna frekvenca DC [Hz] 50
Zaščita pred kratkim stikom ne
Zaščita pred preobremenitvijo ne
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 10
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 10 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...8,1
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materiali nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); PBT
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
Dodatki (priloženi)
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — II5097-00 — 05.08.1992 —