- Izdelki
- IG5939
Induktivni senzor vmesnika AS-i
IG5939
IGA2008-ASI/US-100
Induktivni senzor vmesnika AS-i
IG5939
IGA2008-ASI/US-100
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: IGC235 Primerjava izdelkov: IG5939 / IGC235 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Preklopna razdalja [mm] | 8 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 25 |
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Izhodi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 8 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...6,48 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,72 / aluminij: 0,42 / baker: 0,4 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 5 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | M18 x 1 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | PBT; zaznavno pročelje: PPE; sponka: PPS |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|