induktivni senzor
IG5248
IGB3005-APOG/10m
induktivni senzor
IG5248
IGB3005-APOG/10m
- Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 5 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 38 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 5 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...4,05 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 3077 |
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 38 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | medenina prevlečeno z belim bronom; PC |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|