1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. IFC251

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

IFC251

induktivni senzor

IFG2004-BRKG/M/3,1M/ /PH

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

  • ce
Prenos
Technische Details
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 4
Ohišje cilindrično
Mere [mm] Ø 12
Območje uporabe
Uporaba Uporaba v strojnih orodjih, hladilnih sredstvih in mazivih
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Minimalni obremenilni tok [mA] 2
Maks. uhajavi tok [mA] 0,4
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 700
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 4
Delovni razmak [mm] 0...3,25
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 1...20
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 68; ("Coolant")
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 razred B
Mehanski podatki
Ohišje cilindrično
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] Ø 12
Materiali zaznavno pročelje: LCP; ohišje: legirano jeklo; Pritrdilni kotnik: legirano jeklo; LED okno: PEI
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 3,1 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — IFC251-00 — 15.12.2004 —