You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. IF0169

induktivni senzor

IF0169

IFA2004-ABOW/SL/20m

induktivni senzor

IF0169

IFA2004-ABOW/SL/20m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 4
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M12 x 1 / L = 71
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] 47...63
Obratovalna napetost [V] 90...250 AC
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo ne
Izhodi
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] 8,5
Minimalni obremenilni tok [mA] 8
Maks. uhajavi tok [mA] 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC)
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz] 25
Zaščita pred kratkim stikom ne
Zaščita pred preobremenitvijo ne
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 4
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 4 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...3,25
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] M12 x 1 / L = 71
Oznaka navoja M12 x 1
Materiali medenina ponikljano; PBT
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm²