You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. IE5280

induktivni senzor

IE5280

IEB3002-BPKG/V4A/10M

induktivni senzor

IE5280

IEB3002-BPKG/V4A/10M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: IE5295 Primerjava izdelkov: IE5280 / IE5295 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 2
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M8 x 1
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Poraba toka [mA] 10; (24 V)
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo ne
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Preklopna frekvenca DC [Hz] 2000
Zaščita pred kratkim stikom ne
Zaščita pred preobremenitvijo ne
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 2
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 2 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...1,62
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 3...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 65
Mehanski podatki
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] M8 x 1
Oznaka navoja M8 x 1
Materiali nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); POM
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 10 m, PUR; 3 x 0,14 mm²