induktivni senzor
IE5138
IEA3001-APOG/20m
induktivni senzor
IE5138
IEA3001-APOG/20m
- Posebej prostorsko varčna zasnova
- Za uporabo, kjer je prostor omejen
- Prostorsko varčna priključna tehnologija
- Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Zelo visoka frekvenca preklopa
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 1 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Izhodi
Električna izvedba | PNP | |
---|---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt | |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 1 | |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 | |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 750 | |
Opombe o preklopni frekvenci [Hz] |
|
|
Zaščita pred kratkim stikom | ne | |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 1 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...0,8 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 2737 |
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materiali | ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|