- Izdelki
- IE5126
induktivni senzor
IE5126
IEA3001-APOG/V4A
induktivni senzor
IE5126
IEA3001-APOG/V4A
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 1 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Izhodi
Električna izvedba | PNP | |
---|---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt | |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 1 | |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 | |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 750 | |
Opombe o preklopni frekvenci [Hz] |
|
|
Zaščita pred kratkim stikom | ne | |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 1 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...0,8 |
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
Mere [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|