You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. ID5017

induktivni senzor

ID5017

ID-3050-BPOG/20m

induktivni senzor

ID5017

ID-3050-BPOG/20m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 50
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 120 x 80 x 30
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] 7; (24 V)
Zaščita pred obratno polarnostjo ne
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Preklopna frekvenca DC [Hz] 30
Zaščita pred kratkim stikom ne
Zaščita pred preobremenitvijo ne
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 50
Prilagodljivo območje zaznavanja da
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm] 50
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 50 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...40,5
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -10...50
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
Mehanski podatki
Ohišje kvadrasto
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] 120 x 80 x 30
Materiali PPE spremenjeno
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
izvijač: 1
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm²