1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. IB0033

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Zamenjal ga je: IB0045 – Primerjava izdelkov: IB0033 / IB0045

induktivni senzor

IB-2020-ABOW/PPU

IB0033

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

Prenos
Technische Details
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] 47...63
Obratovalna napetost [V] 20...250 AC
Zaščita pred obratno polarnostjo ne
Izhodi
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] 5,5
Minimalni obremenilni tok [mA] 5
Maks. uhajavi tok [mA] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz] 15
Zaščita pred kratkim stikom ne
Zaščita pred preobremenitvijo ne
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 20
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 20 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...16,2
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
Mehanski podatki
Ohišje cilindrično
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] Ø 34 / L = 82
Materiali PBT
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
Dodatki (priloženi)
Pritrdilne objemke: 1
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — IB0033-00 — 06.03.2003 —