You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. IA0041

induktivni senzor

IA0041

IA-2010-ABOW/ 6mPPU

induktivni senzor

IA0041

IA-2010-ABOW/ 6mPPU

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 10
Ohišje cilindrično
Mere [mm] Ø 20
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] 47...63
Obratovalna napetost [V] 20...250 AC
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo ne
Izhodi
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] 5,5
Minimalni obremenilni tok [mA] 5
Maks. uhajavi tok [mA] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz] 20
Zaščita pred kratkim stikom ne
Zaščita pred preobremenitvijo ne
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 10
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 10 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...8,1
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Ohišje cilindrično
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] Ø 20
Materiali PBT
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
Pritrdilne objemke: 1
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²