- Izdelki
- Pribor
- Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
- Montažni pripomočki za varnostne svetlobne mreže in zavese
- EY1015
Kotno ogledalo za varnostne svetlobne mreže s podstavkom
EY1015
DEFLEC.MIRROR FLOOR MOUNT.1660
Kotno ogledalo za varnostne svetlobne mreže s podstavkom
EY1015
DEFLEC.MIRROR FLOOR MOUNT.1660
- Mogoča kombinacija z varnostnimi svetlobnimi mrežami in varnostnimi svetlobnimi zavesami
- Zanesljivi odboj svetlobnega žarka
- Zaščita nevarnih območij z več strani z zmanjšanim ožičenjem
- Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- S stabilnim podnožjem
Območje uporabe
Izvedba | za varnostne svetlobne zavese, ...1510 mm |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...55 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 10995 |
---|---|
Mere [mm] | 1980 x 110 x 36 |
Materiali | aluminij Epoksidni praškasti premaz; plastika |
Dolžina D [mm] | 1980 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|