- Izdelki
- Pribor
- Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
- Montažni pripomočki za varnostne svetlobne mreže in zavese
- EY1009
Kotno ogledalo za varnostne svetlobne mreže
EY1009
DEFLECTION MIRROR 1450 LENGTH
Kotno ogledalo za varnostne svetlobne mreže
EY1009
DEFLECTION MIRROR 1450 LENGTH
- Mogoča kombinacija z varnostnimi svetlobnimi mrežami in varnostnimi svetlobnimi zavesami
- Zanesljivi odboj svetlobnega žarka
- Zaščita nevarnih območij z več strani z zmanjšanim ožičenjem
- Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...55 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 6905 |
---|---|
Mere [mm] | 1492 x 110 x 36 |
Materiali | aluminij Epoksidni praškasti premaz; plastika; Pribor: jeklo pocinkano |
Dolžina D [mm] | 1450 |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|