- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- EVT395
Priključni kabel z vtičnico
EVT395
ADOAH050VAS0010G05
Priključni kabel z vtičnico
EVT395
ADOAH050VAS0010G05
- Za uporabo v higieničnih in mokrih območjih v živilski industriji
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Velik razpon delovne temperature in visoka stopnja zaščite
- Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
- Trajno visoka zaščita pred motnjami EMC in pred motnjami šumnega polja
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige |
---|---|
Uporaba | higienična in mokra območja v živilski industriji |
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Skupni nazivni tok (UL) [A] | 3 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | 5...100 | |
Opomba o temperaturi okolice (premikanje) |
|
|
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanski podatki
Teža [g] | 483,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mere [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiali | ohišje: PVC oranžno; Tesnilo: EPDM | ||||||||
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PVC, oranžno, Ø 5,2 mm, oklopljeno; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon ni priključen |
---|