V sklopu dobave |
lopatasti ženski terminali za relejne kontakte: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340 |
lopatasti ženski terminali za relejne kontakte: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340 |
lopatasti ženski terminali za relejne kontakte: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), DIN 46340 |
lopatasti ženski terminali za električne razdelilnike: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), povsem izolirano DIN 46245 |
Kontakti za držala avtomobilskih varoval: 6 x 0,5...1,5 mm² |
Kontakti za držala avtomobilskih varoval: 4 x 2,0...3,0 mm² |
obročasti terminali za napajanje: 1 x M6 (10 mm²), DIN 46234 |
obročasti terminali za napajanje: 1 x M8 (10 mm²), DIN 46234 |
Matice: 1 x M6, pocinkano ISO 4032 |
Matice: 1 x M8, pocinkano ISO 4032 |
|