RFID značka
E80388
ID-TAG/12X2.3/06
RFID značka
E80388
ID-TAG/12X2.3/06
- Značka RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Zanesljivo kodiranje nosilcev obdelovancev in izdelkov
- Majhne kompaktne značke za namestitev na kovinske in nekovinske materiale
Območje uporabe
Delovna temperatura (aktivna) [°C] | -40...90 |
---|---|
Največja temperatura (pasivna) [°C] | 90 |
Električni podatki
Delovna frekvenca [MHz] | 13,56 |
---|---|
Velikost pomnilnika [bit] | 896 |
Tip pomnilnika | EEPROM |
Vrsta čipa | Vigo |
Število blokov | 32 |
Velikost bloka [Byte] | 4 |
Edinstvena identifikacijska številka (UID) [Byte] | 8 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Maks. cikli branja | neomejeno |
Maks. cikli pisanja | 100000 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...90 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...90 |
Zaščita | IP 68 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||
Dovoljenje za radijske signale | ISO 15693 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 5,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Namestitev na kovinske in nekovinske materiale; (lepljenje na površino ; V primeru namestitve na kovino namestite na površino sivo stran) |
Mere [mm] | Ø 12,3 / L = 2,1 |
Materiali | PPS črn; epoksi smola zaprto |
Opombe
Embalažna enota | 10 Kosov |
---|
Drugi podatki
razdalja za branje pri namestitvi na nekovino (mm)
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 5 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 15 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 10 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 15 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 15 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 5 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 20 |
ANT600 / DTI600 | - |
razdalja branje, kadar je nameščen na kovino(mm)
ANT410 / DTI410 | 5 |
ANT411 / DTI411 | 5 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 5 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 10 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 10 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 15 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 10 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | - |
ANT600 / DTI600 | - |