You probably do not come from: Slovenia.  If necessary, change to: United States
  1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. Identifikacijski sistemi
  4. RFID UHF
  5. ID značke
  6. E80351

RFID značka

E80351

ID-TAG/D55X13/04

RFID značka

E80351

ID-TAG/D55X13/04

  • Značka RFID UHF - EPCglobal / ISO18000
  • Zanesljivo kodiranje izdelkov
  • Primerno za uporabo na kovinskih materialih
{{ifmVariantName}}



  • ce
Tehnične podrobnosti
Območje uporabe
Uporaba kodiranje RFID kovinskih rezervoarjev
Delovna temperatura (aktivna) [°C] -40...85
Največja temperatura (pasivna) [°C] 140; (trajanje preizkusa: 1 x 100 h)
Električni podatki
Delovna frekvenca [MHz] 865...870
Velikost pomnilnika [bit] 240
Maks. cikli branja neomejeno
Maks. cikli pisanja 100000
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...85
Skladiščna temperatura [°C] -40...90
Zaščita IP 68
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-29 40 g 18 ms
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Mehanski podatki
Teža [g] 32,3
Mere [mm] Ø 55 / L = 13
Materiali PA 6
Opombe
Opombe
Skladiščna temperatura 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)
$Direkt_auf_Metall_montierbar
ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2
Embalažna enota 1 Kosov
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — E80351-00 — 05.11.2020 —