RFID značka
E80349
ID-TAG/20X3/06-16KBit
RFID značka
E80349
ID-TAG/20X3/06-16KBit
Območje uporabe
Uporaba | Kodiranje nosilcev obdelovancev v vodenih transportnih sistemih |
---|---|
Delovna temperatura (aktivna) [°C] | -25...85 |
Največja temperatura (pasivna) [°C] | 85 |
Električni podatki
Delovna frekvenca [MHz] | 13,56 |
---|---|
Velikost pomnilnika [bit] | 16000 |
Tip pomnilnika | FRAM |
Vrsta čipa | MB89R118C |
Število blokov | 250 |
Velikost bloka [Byte] | 8 |
Edinstvena identifikacijska številka (UID) [Byte] | 8 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Maks. cikli branja | neomejeno |
Maks. cikli pisanja | neomejeno |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 |
Zaščita | IP 68 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 9,3 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 20 / L = 3 |
Materiali | PPA |
Opombe
Embalažna enota | 5 Kosov |
---|
Drugi podatki
razdalja za branje pri namestitvi na nekovino (mm)
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 15 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 10 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 35 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 50 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | - |