RFID značka
E80320
ID-TAG/ISO CARD/01
RFID značka
E80320
ID-TAG/ISO CARD/01
- Značka RFID 125 kHz - Q5
- Zanesljivo kodiranje nosilcev obdelovancev
- Primerno za namestitev s plastičnim nosilcem
Območje uporabe
Uporaba | Kodiranje nosilcev obdelovancev v vodenih transportnih sistemih |
---|---|
Delovna temperatura (aktivna) [°C] | -35...50 |
Največja temperatura (pasivna) [°C] | 50 |
Električni podatki
Delovna frekvenca [MHz] | 0,125 |
---|---|
Velikost pomnilnika [bit] | 224 |
Maks. cikli branja | neomejeno |
Maks. cikli pisanja | 100000 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -35...50 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -35...50 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] | 2854 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 6,9 |
---|---|
Ohišje | ISO kartica |
Mere [mm] | 54 x 86 x 1 |
Materiali | PVC belo |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Drugi podatki
razdalja branje/pisanje (mm)
Pozicionoranje ID-TAG | Branje | Pisanje | ||
DTA100 | Nad glavo | 18...60 | 18...60 | |
DTA101 | Nad glavo | 18...60 | – | |
DTA200 | Čelna stran | 60 | 60 | |
DTA201 | Čelna stran | 60 | – | |
DTA300 | Čelna stran | 90 | 90 | |
DTA301 | Čelna stran | 90 | – |
Vsi pokazatelji veljajo za statične operacije branja/pisanja. | |
Pokazatelji brez komentarja se nanašajo na namestitev ID značk v nekovinskih okoljih. |