RFID značka
E80301
ID-TAG/M5x16,5/01
RFID značka
E80301
ID-TAG/M5x16,5/01
- Značka RFID 125 kHz - Q5
- Zanesljivo kodiranje nosilcev obdelovancev
- Primerno za namestitev s plastičnim nosilcem
Območje uporabe
Uporaba | Kodiranje nosilcev obdelovancev v vodenih transportnih sistemih |
---|---|
Delovna temperatura (aktivna) [°C] | -40...85 |
Največja temperatura (pasivna) [°C] | 120; (trajanje preizkusa: 1 x 100 h) |
Električni podatki
Delovna frekvenca [MHz] | 0,125 |
---|---|
Velikost pomnilnika [bit] | 224 |
Maks. cikli branja | neomejeno |
Maks. cikli pisanja | 100000 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...90 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||
MTTF [Let] | 2854 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 1,65 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | Vijačna montaža |
Mere [mm] | M5 x 0,8 / L = 16,5 |
Oznaka navoja | M5 x 0,8 |
Materiali | PA črn |
Opombe
Opombe |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Drugi podatki
razdalja branje/pisanje (mm)
Pozicionoranje ID-TAG | Branje | Pisanje | ||
DTA100 | Čelna stran | 20 | 10 | |
DTA101 | Čelna stran | 20 | – |
Vsi pokazatelji veljajo za statične operacije branja/pisanja. | |
Pokazatelji brez komentarja se nanašajo na namestitev ID značk v nekovinskih okoljih. |