- Izdelki
- E70136
Zagonski kabel z vtičem ventila
E70136
VVDAC041--S0001A03STGH030MSS
Zagonski kabel z vtičem ventila
E70136
VVDAC041--S0001A03STGH030MSS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Prenapetostna zaščita | da; (VDR) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Mehanski podatki
Materiali | TPU |
---|---|
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x ventil tipa C DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano |