You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. E70078

Zagonski kabel z vtičem ventila

E70078

VVDAA041--S0001A03STGH030MSS

Zagonski kabel z vtičem ventila

E70078

VVDAA041--S0001A03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 24 AC/DC
Prenapetostna zaščita da; (VDR)
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Mere [mm] 15 x 15 x 46,5
Materiali TPU
Material ulitega dela TPU
Material slepe matice medenina, ponikljano
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
obratovanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
vijak
prostor za nalepko
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano
Električni priključek
Priključek Kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano