1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. E70028

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Priključni kabel

VDOAF030MSS0005A03STGH030MSS

E70028

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

Prenos
Technische Details
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Zaščitni razred III
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Materiali TPU
Material slepe matice medenina / medenina
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano
Električni priključek
Priključek Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M8, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — E70028-00 — 01.09.2008 —