Koaksialna cev za senzorje nivoja
E43224
LR COAX TUBE NPT L1400
Koaksialna cev za senzorje nivoja
E43224
LR COAX TUBE NPT L1400
- Za uporabo v nizkodielektričnih medijih
- Zanesljivo zaznavanje olj in medijev na osnovi olja
- Učinkovita zaščita pred elektromagnetnimi motnjami
- Minimalna razdalja do stene posode ni potrebna
Območje uporabe
Izvedba | za senzorje nivoja polnjenja LR |
---|---|
Temperatura medija [°C] | -40...200 |
Tlačna trdnost [bar] | 16 |
Vakuumska odpornost [mbar] | -1000 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 780 |
---|---|
Materiali | Koaksialna cev: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); Enota za središčenje: PPS ojačena vlakna; Pritrdilna sponka: nerjavno jeklo (1.4310 / 301) |
Povezava senzorja | povezava z navojem G 3/4 notranji navoj |
Procesni priključek | povezava z navojem 3/4" NPT zunanji navoj |
Dolžina D [mm] | 1400 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|