Spojni spojnik za procesne senzorje
E43008
MOUNTING ADAPTER G3/4/D22
Spojni spojnik za procesne senzorje
E43008
MOUNTING ADAPTER G3/4/D22
- Za namestitev kapacitivnih senzorjev nivoja s klimatsko cevko v vsebnike
- Preprosto, hitro in varno nameščanje
- Uporabniku prijazna nastavitev zahtevane globine potopa senzorja
- Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Izvedba | za klimatsko cev LK, LI |
---|---|
Montaža | Vpenjalno privijalo |
Tlačna trdnost [bar] | 0,5 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...80 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 195,5 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 39 / L = 42 |
Materiali | legirano jeklo; NBR; Tesnit; medenina |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 6...8 |
Povezava senzorja | Ø 22 mm |
Procesni priključek | povezava z navojem G 3/4 zunanji navoj |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|