T-kos
E40137
T-PIECE R3/4-M26X1.5-R3/4
T-kos
E40137
T-PIECE R3/4-M26X1.5-R3/4
- Varna namestitev procesnih senzorjev v cevi
- Za uporabo v industrijskih okoljih
- Adpater za zagotavljanje pravilne globine potopa
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla
Območje uporabe
Izvedba | za senzorje in adapterje s procesnim priključkom M26x1,5 |
---|---|
Območje pretoka [l/min] | 0...20 |
Uporaba | za industrijsko uporabo |
Mediji | tekočine in plini |
Tlačna trdnost [bar] | 30 |
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 757,5 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
Povezava senzorja | M26 x 1,5 |
Procesni priključek | povezava z navojem R 3/4 |
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|