T-kos s progresivnim obročnim spojnikom
E40102
T-PIECE G1/2-18-G1/2
T-kos s progresivnim obročnim spojnikom
E40102
T-PIECE G1/2-18-G1/2
- Varna namestitev procesnih senzorjev v cevi
- Za uporabo v industrijskih okoljih
- Adpater za zagotavljanje pravilne globine potopa
- Visoka tlačna odpornost
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla
Območje uporabe
Izvedba | za senzorje in adapterje s procesnim priključkom M26x1,5 |
---|---|
Uporaba | za industrijsko uporabo |
Mediji | tekočine in plini |
Tlačna trdnost [bar] | 300 |
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 378,8 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
Povezava senzorja | M26 x 1,5 notranji navoj |
Procesni priključek | G 1/2 |
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |