T-kos s progresivnim obročnim spojnikom
E40083
T-PIECE QL28-18-28/MS
T-kos s progresivnim obročnim spojnikom
E40083
T-PIECE QL28-18-28/MS
- Varna namestitev procesnih senzorjev v cevi
- Za uporabo v industrijskih okoljih
- Adpater za zagotavljanje pravilne globine potopa
- Visoka tlačna odpornost
Območje uporabe
Izvedba | za senzorje in adapterje s procesnim priključkom M26x1,5 |
---|---|
Uporaba | za industrijsko uporabo |
Mediji | tekočine in plini |
Tlačna trdnost [bar] | 160 |
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 572,8 |
---|---|
Vrsta montaže | Priporočilo: natančne jeklene cevi 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 |
Materiali | medenina (2.0401) |
Povezava senzorja | M26 x 1,5 |
Procesni priključek | Ø 28 mm |
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|