- Izdelki
- E40031
Procesni adapterji za majhne količine volumskega pretoka
E40031
FLOW ADAPT M12X1 PTFE
Procesni adapterji za majhne količine volumskega pretoka
E40031
FLOW ADAPT M12X1 PTFE
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Izvedba | za pretočne senzorje in kontrolnike pretoka M12 x 1 |
---|---|
Temperatura medija [°C] | 0...80 |
Območje merjenja/nastavitve
Območje pretoka [ml/min] | 2...50 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Vrsta montaže | kabelska uvodnica; (G 1/8 A položaj namestitve, kot je zahtevano) |
---|---|
Mere [mm] | M12 x 1 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materiali | PTFE |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|