1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. E35310

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

E35310

Zaščitna cev za temperaturne senzorje

SCHUTZROHR BD10 1/2NPTX100 V4A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

Prenos
Technische Details
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] 16
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] 82
Mehanski podatki
Materiali nerjavno jeklo (1.4571/316Ti )
Povezava senzorja Ø 10 mm
Procesni priključek 1/2 NPT
Pribor
Dodatki (priloženi)
toplotno prevodna pasta
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — E35310-00 — 06.03.2003 —