Procesni adapter Varivent
E33721
ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)
Procesni adapter Varivent
E33721
ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)
- Za namestitev procesnih senzorjev v cevi
- Preprosto, hitro in varno nameščanje
- Posebej primerno za uporabo pri higieničnih vrstah uporabe
- Adapter iz nerjavnega jekla za zahteve industrije živil in pijač
- Visoka tlačna odpornost
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] | 25 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 230 |
---|---|
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4 |
Povezava senzorja | G 1 notranji navoj Aseptoflex Vario |
Procesni priključek | Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm |
Tesnjenje | od kovine do kovine |
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866 | H4 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|