- Izdelki
- E33082
Montažni adapter za procesne senzorje
E33082
ADAPT IFM-IDF 2
Montažni adapter za procesne senzorje
E33082
ADAPT IFM-IDF 2
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] | 16 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
---|---|
Povezava senzorja | Aseptoflex |
Procesni priključek | cevno privijalo 2" |
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov | 0,4 / 4 |
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866 | H4 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|