- Izdelki
- E33051
Montažni adapter za procesne senzorje
E33051
ADAPT IFM-SUEDMO DN25
Montažni adapter za procesne senzorje
E33051
ADAPT IFM-SUEDMO DN25
- Za namestitev procesnih senzorjev v vsebnike in cevi
- Preprosto, hitro in varno nameščanje
- Posebej primerno za uporabo pri higieničnih vrstah uporabe
- Adapter iz nerjavnega jekla za zahteve industrije živil in pijač
- Visoka tlačna odpornost
stara serija izdelkov
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] | 16 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 144,8 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Povezava senzorja | Aseptoflex |
Procesni priključek | Clamp DN25 |
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov | 0,4 / 4 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|