- Izdelki
- E33004
Procesni adapter s tremi sponkami
E33004
ADAPT IFM-CLAMP ISO2852/3
Procesni adapter s tremi sponkami
E33004
ADAPT IFM-CLAMP ISO2852/3
- Za namestitev procesnih senzorjev v vsebnike in cevi
- Preprosto, hitro in varno nameščanje
- Posebej primerno za uporabo pri higieničnih vrstah uporabe
- Adapter iz nerjavnega jekla za zahteve industrije živil in pijač
- Visoka tlačna odpornost
stara serija izdelkov
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] | 10 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 554,4 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Povezava senzorja | Aseptoflex |
Procesni priključek | Clamp DN65 (3") DIN 32676 (ISO 2852) |
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov | 0,4 / 4 |
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866 | H4 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|