Montažni komplet za senzorje položaja
E21201
M12 ANGLE BRACKET 500
Montažni komplet za senzorje položaja
E21201
M12 ANGLE BRACKET 500
- Popolni komplet za nameščanje s sponkami
- Preprosto, hitro in poceni pritrjevanje
- Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Za namestitev na montažni drog
- Mogoč je vsakršen položaj senzorja zaradi prostega premikanja v vse smeri
Območje uporabe
Izvedba | Montaža cilindričnega vpenjala |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 50,5 |
---|---|
Vrsta montaže | okrogel profil; (Ø 10 mm) |
Mere [mm] | Ø 12,2 |
Materiali | pritrdilo: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); Sponka: nerjavno jeklo (1.4408) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|