- Izdelki
- E21042
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E21042
FE-11-M-V-R3/1,2M
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E21042
FE-11-M-V-R3/1,2M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OBF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 108 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...150 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | kotno |
---|---|
Celotna dolžina [mm] | 1200 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20 |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Material vlaknaste cevke | metal silikon |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|