- Izdelki
- E20779
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20779
FE-11-EPA-E4/F1X1/2M
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20779
FE-11-EPA-E4/F1X1/2M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OBF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 200 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Celotna dolžina [mm] | 2000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 30 |
Material vlaken | PMMA |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | PE |
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|