- Izdelki
- E20776
Akrilna optična vlakna na kolutu
E20776
ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M
Akrilna optična vlakna na kolutu
E20776
ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot senzor s skoznjim žarkom ali razpršilno odbojni senzor
- Na kolutu za možnost rezanja na določeno velikost
- Zelo majhen radij upogibanja
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: E20774 Primerjava izdelkov: E20776 / E20774 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 317 |
---|---|
Celotna dolžina [mm] | 50000; (konfekcijsko) |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 10 |
Razpored vlaken | |
Premer vlaken [mm] | 0,5 |
Zunanji premer [mm] | 1 |
Material vlaken | PMMA |
Material vlaknaste cevke | PE |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|