- Izdelki
- E20701
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20701
FE-11-E-A-M4R/1m
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20701
FE-11-E-A-M4R/1m
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OBF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 120 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Navoj zaznavne glave | M4 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 15 |
Celotna dolžina [mm] | 1000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 30 |
Material vlaken | akril |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | PE |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|