- Izdelki
- E20538
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20538
FE-00-M-V-E3/2,5m
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20538
FE-00-M-V-E3/2,5m
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF; OUF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 85 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 85 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...150 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Premer zaznavne glave [mm] | 3 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 10 |
Celotna dolžina [mm] | 2500 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20 |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Material vlaknaste cevke | metal silikon |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|