- Izdelki
- E20486
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20486
FT-00-M-V-M6/2M
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20486
FT-00-M-V-M6/2M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20570 Primerjava izdelkov: E20486 / E20570 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 10 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Navoj zaznavne glave | M6 |
Celotna dolžina [mm] | 2000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20 |
Material vlaken | akril |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Material vlaknaste cevke | metal silikon |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|