1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. E20415

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-V-E2,5/0,8M

E20415

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

Prenos
Technische Details
Območje uporabe
Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni OKF; OUF
OKF
Vrstna optična vlakna [mm] 4
OUF
Vrstna optična vlakna [mm] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...80
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave ravno
Premer zaznavne glave [mm] 2,4
Celotna dolžina [mm] 800
Materiali Adapter: PPE
Material vlaken steklo
Material vlaknaste glave nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke PVC
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — E20415-00 — 06.03.2003 —