You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. E20398

Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

E20398

FT-30-P-A-M8/1,5M

Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

E20398

FT-30-P-A-M8/1,5M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20221 Primerjava izdelkov: E20398 / E20221 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni OIF
OIF
Vrstna optična vlakna [mm] 63
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...80
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave ravno
Navoj zaznavne glave M8
Celotna dolžina [mm] 1500
Minimalni upogibni polmer [mm] 30
Materiali Adapter: PA
Material vlaken steklo
Material vlaknaste glave aluminij
Material vlaknaste cevke PVC
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov