- Izdelki
- E20396
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20396
FE-30-P-A-R6/0,8m
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20396
FE-30-P-A-R6/0,8m
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20329 Primerjava izdelkov: E20396 / E20329 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OIF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 300 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | kotno |
---|---|
Celotna dolžina [mm] | 800 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 30 |
Materiali | Adapter: PA |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | PVC |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|