- Izdelki
- E20366
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20366
FE-00-A-A-R3/2,5M
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20366
FE-00-A-A-R3/2,5M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20129 Primerjava izdelkov: E20366 / E20129 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF; OUF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 85 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 85 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...290 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | kotno |
---|---|
Premer zaznavne glave [mm] | 3 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 10 |
Celotna dolžina [mm] | 2500 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20 |
Materiali | Adapter: ABS |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | aluminij |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|